Printkortstik - SPC 16/ 3-ST-10,16BKCPBDWHNSO - 1712488

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 3, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712488
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626288253
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,687 g