Grunddel - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 YE - 1712477

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: gul, kontaktoverflade: Tin, montering: Lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712477
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626288017
Toldtarifnummer 85366930