Printkortklemme - MKKDS 3/10-5,08 MC BK/OG H1L - 1712467

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712467
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626295572
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,390 g