Printkortstik - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 AU - 1712458

Ikke noget billede til rådighed

Kantkonnektorstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712458
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356084109
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,841 g