Printklemme - SPT 35/ 1-V-15,0 BK - 1712456

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 125 A, deling: 15 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712456
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AABGAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4055626289465
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,000 g