Printkortklemme - SPT 35/ 1-V-15,0 BN - 1712455

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 125 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 15 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: brun

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712455
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AABGAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4055626289458
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,760 g