Printkortstik - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C1,4 R1,5 - 1712427

Illustrationen viser 10-polet udgave

Kantkonnektorstik, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712427
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626306391
Toldtarifnummer 85366930