Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 AU BD:X5 - 1712401

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712401
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626288116
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,300 g