Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 AU BD:X2 - 1712398

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712398
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626287485