Printkortstik - SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 GY7035 AU - 1712225

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712225
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626278964
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,389 g