Printklemme - PLA 5/ 2-7,5-ZF MC BK/RD - 1712218

Illustrationen viser 4-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, deling: 7,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-Lock-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 30 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712218
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626313054
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,160 g
Toldtarifnummer 85369010