Printkortklemme - PLH 5/ 4-7,5-ZF MCBU/RD BD:-,+ - 1712093

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-Lock-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712093
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626275697
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,780 g