Printkortstik - MCVR 1,5/ 5-ST-3,81CN5BD:26-30 - 1712042

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 5, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712042
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626308159
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,123 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!