Printklemme - MKDSF 3/ 4 - 1712041

Illustrationen viser 2-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,1 mm. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stort tilslutningsrum, stive ledere op til 4 mm².
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712041
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 107 (C_1_2013)
GTIN 4017918023782
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,510 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice