Printkortstik - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BDWH:-13 - 1711957

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711957
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626406329