Printkortklemme - FKIC 2,5/15-TB-5,08 - 1711938

Illustrationen viser 16-polet produktvariant.

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, deling: 5,08 mm, poltal: 15, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711938
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356083737