Grunddel - MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR R56 - 1711919

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Pinlængden er 1,4 mm. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download"

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711919
Pakningsstørrelse 110 STK
Salgsnøgle AAAEGB -
Minimum bestillingsmængde 110 STK
GTIN 4055626266503
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,198 g