Printkortstik - FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 BD:20-29 - 1711913

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 10, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711913
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626265148
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,946 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!