Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 GY7035 - 1711910

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711910
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626316482
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!