Printkortklemme - MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 BK MIXP - 1711882

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 6,35 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711882
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626263496
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,966 g
Toldtarifnummer 85369010