Gennemførings-grunddel - PC 6-16/ 4-G1-10,16 GY31 2CP - 1711841

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 76 A, poltal: 4, deling: 10,16 mm, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711841
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626280066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,947 g