Printkortstik - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 2CN BD:41-1 - 1711840

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711840
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
GTIN 4055626324036
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,052 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!