Printkortstik - PC 16/ 4-ST-10,16 GY31 CP2BDWH - 1711839

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711839
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626285238
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,400 g