Printklemme - FKIC 2,5/ 3-TB-5,08 - 1711815

Illustrationen viser 16-polet produktvariant.

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Afstandsstykker muliggør rengøring eller indstøbning af printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711815
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4046356083614
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,360 g