Printklemme - MKDSN 1,5/ 7 RD H1L - 1711804

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printklemme, deling: 5 mm, poltal: 7, farve: rød, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711804
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626258973
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,277 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice