Grunddel - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:1-12 - 1711789

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 12, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Flange i siden til fastskruning i huset eller på montagepladen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711789
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356081870