Printkortstik - PC 4/10-STF-7,62 BD:1-10 - 1711761

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 20 A, poltal: 10, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711761
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626255880
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,811 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!