MC 1,5/ 7-ST-3,81 YE BD:-IO8 - 1711731

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 7, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711731
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626284361