Printkortstik - MC 1,5/ 4-ST-3,81 OG BD:-NC - 1711729

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711729
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626284316