Stikdel - GIC 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BD:X5 - 1711724

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711724
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626251493
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,770 g