Printklemme - PTSA 1,5/ 6-3,5-Z BU - 1711719

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, deling: 3,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711719
Pakningsstørrelse 160 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 160 STK
GTIN 4055626264233
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,896 g
Toldtarifnummer 85369010