Printkortstik - FKC 2,5/ 2-ST-5,08-LR BK - 1711711

Ikke noget billede til rådighed

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711711
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626249438
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,248 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!