Grunddel - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 BD:1-3 - 1711687

Illustrationen viser den 10-polede standardartikel

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711687
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626258188
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,292 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!