Printkortklemme - MKDSFW 1,5/11-3,5 BD:I1-+ - 1711599

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 11, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Afstandsstykker muliggør rengøring eller indstøbning af printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711599
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626251479
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,338 g
Toldtarifnummer 85369010