Printkortstik - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X24 - 1711586

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711586
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626243849