Printkortstik - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 (1,3,5) - 1711501

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711501
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFQA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356083591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,472 g