Printkortklemme - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:9-16 - 1711493

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711493
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626241654
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,580 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!