Printkortklemme - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1711492

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711492
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626241647
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!