Printkortstik - SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - 1711488

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm², poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skærmtilslutning til overholdelse af EMC-krav samt en valgfri trækaflastning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711488
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 563 (C_1_2013)
GTIN 4046356081207
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,328 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice