Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 2-ST CP2 BD:M0-F0 - 1711455

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711455
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626241715
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,936 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!