Printkortstik - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 GYBD:4-6Q - 1711441

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711441
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626238913