Printklemme - ZFKDSA 1-3,81-23 MIXC-GN - 1711428

Illustrationen viser 8-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, deling: 3,81 mm, poltal: 23, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711428
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626245508
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,200 g
Toldtarifnummer 85369010