Stikdel - SPC 16/ 8-ST-10,16 - 1711323

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 8, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711323
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Katalogside Side 562 (C_1_2013)
GTIN 4046356081108
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,240 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)