Enkeltprintklemme - ZFK4DSA 1,5-5,08-10 BD:NSLQSO - 1711280

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711280
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626229492
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g