Grunddel - MCV 0,5/ 3-G-2,5 YE - 1711250

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 2,5 mm, farve: gul, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711250
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626254913
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,850 g