Printkortstik - GIC 2,5/ 5-ST-7,62 BD:ERDENLLS - 1711239

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711239
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356077736
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,719 g