Printkortstik - MCVW 1,5/13-ST-3,5 BD:13-1 SO - 1711235

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 13, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711235
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626230924
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,356 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!