Printkortstik - TVFKC 1,5/ 2-ST CP2 BD:27,28 - 1711230

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711230
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626224374
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,936 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!