Printkortstik - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BD:1-6 - 1711227

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711227
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626296555
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,380 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!