Printkortklemme - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A OG BD:-B- - 1711221

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711221
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626234045
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,266 g